Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Ucrete MF - Wysokowytrzymały poliuretanowy system posadzkowy

Odniesienie unikalne: Ucrete_MF
Producent: BASF
Rodzina produktu: Performance Flooring
Grupa produktu: Polyurethane flooring system
Data publikacji: 2018-03-27
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)
Ucrete to unikalna poliuretanowo -cementowa posadzka przemysłowa zapewniająca wyjątkową odporność na agresywne czynniki chemiczne, silne uderzenia i temperatury od -40°C do +150°C.

Ucrete MF pozwala na uzyskanie gładkiej posadzki ochronnej do zastosowań w środowiskach zasadniczo suchych. Ucrete jest gęsty i nieprzepuszczalny. Zapewnia idealne wykończenie podłogi do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i produkcyjnym w tym w pomieszczeniach czystych, laboratoriach, halach magazynowych i przeznaczonych do pakowania produktóworaz wszędzie tam gdzie wymagana jest solidna i trwała posadzka.

KORZYŚCI:
• Trwałość: System posadzek przemysłowych Ucrete jest szeroko stosowany w różnych branżach od ponad 40 lat; wiele tak starych posadzek jest nadal w użyciu.
• Jakość powietrza: Bardzo niskie emisje LZO.
• Nie powoduje uwalniania jakichkolwiek szkodliwych substancji, nawet w czasie aplikacji.
• Odporność na temperatury od -40 do +150°C i szok termiczny.
• Odporność chemiczna: Wyjątkowa odporność na różnorodne chemiczne czynniki agresywne.
• Odporność na uderzenia: MF jest w stanie wytrzymać znaczne obciążenia udarowe.
• Tolerancja wilgotności podłoża: Możliwość nakładania bezpośrednio na 7-dniowy beton lub stary dobrej jakości beton o wysokiej zawartości wilgoci bez zastosowania specjalnych gruntów.
• Czyszczenie i higiena: Akredytacja dla zastosowań w ramach systemów bezpieczeństwa żywności opartych na standardach HACCP.
• Wyrób bezpieczny dla pracowników, produktów i środowiska.

Jakość podłoża:
Podłoże betonowe powinno być widocznie suche oraz posiadać minimalną wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą 1,5 MPa.

Odporność na poślizg:
Zgodność z norma EN 13036-4 (próba wahadła, mokra podłoga przy użyciu kauczuku 4S): 35
Zgodność z normą DIN51130: R10

Odporność termiczna:
4 mm grubość: Minimalna temperatura użutkowania Tª: -15ºC; Maksymalna temperatura użytkowania Tª: +70ºC;
6 mm grubość: Minimalna temperatura użutkowania Tª: -25ºC; Maksymalna temperatura użytkowania Tª: +80ºC; Możliwość lekkiego czyszczenia parą

Kolory:
Czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy, szary, kremowy, niebieski i zielonobrązowy


Główny materiał: 2C Polyurethane
Materiał wtórny: Cement
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Podłogi - Podłogi systemowe
Klasyfikacja IFC: Floor
Uniclass 1.4 Kod: L538
Uniclass 1.4 Opis: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Kod: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Opis: Floor Coatings
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Opis: Resin flooring systems
NBS Reference Kod: 20-20
NBS Reference Opis: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numer OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Tytuł OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Nazwa Wartość
Colour Red Green Yellow Orange Grey Cream Blue Green/Brown
Intended Function Floor Finish
Material 2C Polyurethane
Pattern Smooth

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Red Green Yellow Orange Grey Cream Blue Green/Brown
Material 2C Polyurethane

BIMobject®