Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Wall joint system - Wabo®WeatherSeam WSW-1600MB

Odniesienie unikalne: WSW-1600MB
Producent: BASF
Rodzina produktu: Expansion Control Joints
Grupa produktu: Parking, architectural
Data publikacji: 2018-08-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
Wabo®WeatherSeam is a weather tight seismic joint system for interior and exterior walls and ceilings. The system is easily installed and accommodates thermal and multidirectional seismic movement. Attractive in design the colorable elastomeric seals completely cover the supporting aluminum frame resulting in no exposed metal. Secondary moisture barriers are available to inhibit the passage of exterior moisture and condensation from entering the wall cavity. WSW, WSE, WSC

https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboWeatherSeam_WSW-WSE-WSC_Spec0317.doc


Główny materiał: Rubber
Materiał wtórny: Aluminium
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Construction - Joining Systems
Klasyfikacja IFC: Building Element
Uniclass 1.4 Kod: L21131
Uniclass 1.4 Opis: Expansion joints
Uniclass 2.0 Kod: PR-90-50
Uniclass 2.0 Opis: Expansion Joints
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_90_27_11
Uniclass 2015 Opis: Chloroprene and aluminium expansion joints
NBS Reference Kod: 90-50
NBS Reference Opis: Expansion Joints
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 95 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Expansion Control
Numer OmniClass: 23-13 31 21 19 11
Tytuł OmniClass: Expansion and Contraction Joints
Produkt jest dostępny w:
Asia
  • Hong Kong
  • Singapore
Middle East
  • United Arab Emirates
North America
  • Mexico
  • United States
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Construction - Joining Systems

Nazwa Wartość
Depth 4.125
Joint Size 1' 0" — 2' 7"
Length 10 feet
Size 16

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone