Opublikuj swoje produkty
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
    Zarchiwizowane

    SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Opis
    • 120 mm shaft wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 3 layers of 15.0 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on one side. Sound insulation without mineral wool Rw= 35 dB.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBM_SW75-120_EI90-35dB_metal_triple-layer-cladding-A
    • Rodzina produktuWall Partition Structures
    • Grupa produktuShaft wall, single stud, triple layer, fire resistance
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)4000
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGips
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 21 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • OmniClass Number23-15 11 11 11
    • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions