Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

GP-Cool Speed - Cooling and Heating Ceilings

Odniesienie unikalne: gp-cool_speed
Producent: Baustoff + Metall
Rodzina produktu: Ceilings for Heating & Cooling
Grupa produktu: Ceiling GP-Cool Speed
Szerokość (mm): 150
Wysokość (mm): 27
Głębokość (mm): 4000
Data publikacji: 2017-01-16
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
The B+M GP - Cool Speed technology makes comfort affordable!
In times where economically and ecologically meaningful heating and cooling technologies become increasingly important when buildings are considered in the light of an overall economic view, greater significance is also placed on effective heating and cooling systems that combine profitability and comfort. In order to establish the best possible thermal comfort for people, B+M offers ceiling systems with integrated heating and cooling that ensure most favourable indoor climate control. These systems, which, above all, take advantage of radiation energy, resemble the good old tiled stove and can be used to heat or chill a room.
And this is how it works:
Inside the ceiling panel either cold or warm water is transported by plastic pipes that are pressed into special heat-conducting profiles. The ceiling boards serve as power distribution system here. In the cooling mode, heat is absorbed by the ceiling system via radiation, passed on to the circulating water and removed from the room.
Profiles instead of complex installation, planning with prefabricated registers:
Flexible installation is possible as profiles can be shortened and lengthened to your needs locally and therefore no production times have to be considered.
Due to onsite pipe laying, no costly connectors and fittings are needed for the ceiling mounting and installation duration can be reduced.

  • Length of Profile: 4000 mm, Wideness: 150 mm
  • Profillänge: 4000 mm
  • Profilbreite : 150 mm
  • Pipe: Plastikpipe 12 mm
  • Mountingdistance Profil: 167 mm, 200 mm, 250 mm, 333 mm


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: PE/PP
Zaprojektowane w: Austria
Wyprodukowane w: Austria

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Sufity
Klasyfikacja IFC: Ceiling
Nazwa UNSPSC: Ceiling panels
Kod UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Kod: L54
Uniclass 1.4 Opis: Ceiling coverings, claddings
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-47
Uniclass 2.0 Opis: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_60_14_14
Uniclass 2015 Opis: Climatic ceiling panels
NBS Reference Kod: 20-47
NBS Reference Opis: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
Numer OmniClass: 23-15 13 21
Tytuł OmniClass: Ceiling Panels
CSI UniFormat II Code: C3030
CSI UniFormat II Title: Ceiling Finishes