Opublikuj swoje produkty
Copper-RJ45-Shielded Jack-6A
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-6A

RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

Features & Benefits

  • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
  • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
  • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
Opis
  • Website Part#: RVAMJKSME-S1

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCopper-RJ45-Shielded-Jack-6A
  • Rodzina produktuConnectors
  • Grupa produktuCopper RJ45 Connectors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)0.94
  • Szerokość (cale)1.19
  • Głębokość (cale)1.63
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMiedź
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)0.05
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • Kod ETIMEG000058
  • Nazwa ETIMConnectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Faceplates and Connectors
  • OmniClass Number23-37 25 15
  • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment