Opublikuj swoje produkty
CAT 6 HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U
Belden

CAT 6 HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U

The Category 6 Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 4800, 3600, and 2400 Systems. Available in a variety of styles including Belden's AngleFlex design. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks or couplers.

Opis
  • Website Part#: AX105521
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyax105521
  • Rodzina produktuPatch Panels
  • Grupa produktuCAT6
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-01-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPatch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security