Opublikuj swoje produkty
Belden Two Post Distribution Rack, XDR8419-310N
Belden

Belden Two Post Distribution Rack, XDR8419-310N

Two Post Distribution Rack, 84"H, 19" Mounting, EIA-310-D Compliant, #10-32 Tapped, 3" Vertical Upright Channel w/Angle Base
Opis
  • Website Part#: XDR8419-310N
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybelden-two-post-distribution-rack-xdr8419-310n
  • Rodzina produktuRacks, Cabinets & Cable Management
  • Grupa produktuOpen Rack Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment