Opublikuj swoje produkty
Copper-RJ45-Jacks 6
Copper-RJ45-Jacks 6
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6

    RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

    Features & Benefits

    • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
    • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
    • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
    Opis
    • Website Part#: RV6MJKUAL-S1, RV6MJKUBK-S1, RV6MJKUBL-S1, RV6MJKUBR-S1, RV6MJKUEW-S1, RV6MJKUGN-S1, RV6MJKUGY-S1, RV6MJKUIV-S1, RV6MJKUOR-S1, RV6MJKUPR-S1, RV6MJKURD-S1, RV6MJKUYL-S1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCopper-RJ45-Jacks-6
    • Rodzina produktuConnectors
    • Grupa produktuCopper RJ45 Connectors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)0.94
    • Szerokość (cale)0.64
    • Głębokość (cale)1.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolybutylene
    • Materiał dodatkowyMiedź
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)0.02
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
    • Kod ETIMEG000058
    • Nazwa ETIMConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText