Opublikuj swoje produkty
DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Right-Left, White, DCXS21-00000-00
Belden

DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Right-Left, White, DCXS21-00000-00

DCX Cabinets are fully configurable, front access cabinets that serve as a high-density fiber interconnect or the main building block for a large fiber cross connect. They protect fiber connections with a lockable front door and side panels that can be unclipped from the inside. Assemble side by side and back to back for scalability.
Opis
  • Website Part#: DCXS21-00000-00
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydcxs21-00000-00
  • Rodzina produktuOptical Distribution Frame
  • Grupa produktuODF Cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • Kod ETIMEC002500
  • Nazwa ETIMNetwork cabinet
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass Number23-37 11 15 15 11
  • OmniClass TitleFiber Optic Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security