Opublikuj swoje produkty
ECX Wall Mount Panel, 2-Module, Black, Empty
Belden

ECX Wall Mount Panel, 2-Module, Black, Empty

FX ECX Wall-Mount Patch Panel, 2-Module, Black, Empty

Opis
  • Usage (Overall)
    Suitable Applications: FiberExpress Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room
    Related Parts: FiberExpress ECX Pre-Term Cassettes

    Physical Characteristics (Connectivity)
    Capacity: Max. Capacity 2 Cassettes: 48 Fibers (LC); 24 Fibers (SC)

    Dimensions:
    Height: 8.5"
    Width: 20.7"
    Depth: 4.4"

    Materials:
    Wall Mount Module: Steel
    Cassette Tray: PC/ABS
    Grommet: Elastomer
    Management Clip: Polycarbonate

    Color:
    Color: Black

    Weight:
    Weight: 8.800 lbs.

    Website Part#: ECX-02WM

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyecx-02wm-ecx-wall-mount-panel
  • Rodzina produktuPatch Panels
  • Grupa produktuLAN Fiber Housing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)8.5
  • Szerokość (cale)20.7
  • Głębokość (cale)4.4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)8.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • Uniclass 2015 CodeSs_75
  • Uniclass 2015 DescriptionCommunications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClass Number23-37 11 00
  • OmniClass TitleInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components