Opublikuj swoje produkty
MediaFlex Rounded Edge Surface Adapter Boxes, Single-Gang
Belden

MediaFlex Rounded Edge Surface Adapter Boxes, Single-Gang

MediaFlex faceplate kits are offered for both KeyConnect and MDVO-style modules. They come in two main styles: rounded and angled-edge plates. The faceplate kits offer flexibility in configuring multimedia workstation outlets for current and future needs with multiple colors, port counts, and port shape options available.
Opis
  • Website Part#: AX102480, AX102481, AX102482, AX102483, AX102484, AX102485
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypf_mediaflexsgadapterbox-single-gang
  • Rodzina produktuCopper Faceplates and Boxes
  • Grupa produktuMediaflex Modular Faceplates
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-01-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodeSs_75
  • Uniclass 2015 DescriptionCommunications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 16 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Connecting Cords, Devices, and Adapters
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security