Opublikuj swoje produkty
XHD 1U Angled Patch Panel 76P Pre-Term OS2 (White)
Belden

XHD 1U Angled Patch Panel 76P Pre-Term OS2 (White)

XHD 1U Angled Patch Panel 76P 1 Tray Pre-Term Base-12 OS2 Blue, Type-A, White Finish (Black LC Adapters)

Opis
  • Website Part#: XHD1AUW076TSAB

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyxhd-1u-angled-patch-panel-76p-xhd1auw076tSab
  • Rodzina produktuPatch Panels
  • Grupa produktuDC Housings & Shelves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)1.72
  • Szerokość (cale)19
  • Głębokość (cale)18.3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)7.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPatch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment