Opublikuj swoje produkty
CURVED FOOTBALL TABLE - GAME
CURVED FOOTBALL TABLE - GAME
    BELLITALIA
    Zarchiwizowane

    CURVED FOOTBALL TABLE - GAME

    "table mod. ""CURVED FOOTBALL TABLE"", is constituted from a monolithic HTC body with 4 steel feet painted. The feet are suitably fixed mechanically to the concrete body it presents of the coupling bushings. This product, belong to the family of products in HTC® and enjoy the most innovative technology and outstanding resistances inherent in this material. One comes from it produced with a very light formal motif in the sections. The 4 legs on the bottom depending on needs can be supplemented by leveling feet or threaded rods to be cemented into the ground."
    Opis
    • TEQBALL TABLE IN HTC 2 - BLUE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0CEAMT016
    • Rodzina produktuCURVED FOOTBALL TABLE
    • Grupa produktuCURVED FOOTBALL TABLE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)3005
    • Głębokość (mm)1511
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal węglowa
    • Materiał dodatkowyStal węglowa
    • Waga netto (kg)928
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-21 29 19
    • OmniClass TitleRecreational Equipment