Opublikuj swoje produkty
CUDDLY - BENCH
CUDDLY - BENCH
    BELLITALIA
    Zarchiwizowane

    CUDDLY - BENCH

    "CUDDLY" mod. bench of the ORGANIC line, constituted by a wide and ergonomic, comfortable seat like a hug, with rounded lines and essential. The soft shape and the choice of colors make it a perfectly urban furniture product adaptable to any type of environment and make it an indispensable opportunity to relax."
    Opis
    • CUDDLY BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SMOOTH FORMWORK MAT PAINT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0PAAR059
    • Rodzina produktuCUDDLY
    • Grupa produktuCUDDLY
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)830
    • Szerokość (mm)828
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGranite
    • Materiał dodatkowyGranite
    • Waga netto (kg)695
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches