Opublikuj swoje produkty
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
    BELLITALIA
    Zarchiwizowane

    LIDO 2500 - BENCH

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
    Circular modular bench model "LIDO 2500", consisting of a monolithic bench with a circular section. At the client's discretion, there is the possibility of integrating the bench with a custom-made base that guarantees perfect flatness. Additionally, there is the option to further integrate the bench with a closing cap instead of the space for a flowerpot.
    Opis
    • LIDO 2500 BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH POLISHED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0PAAR133
    • Rodzina produktuLIDO 2500
    • Grupa produktuLIDO 2500
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGranite
    • Materiał dodatkowyGranite
    • Waga netto (kg)2421
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches