Opublikuj swoje produkty
PING PONG - GAME
PING PONG - GAME
    BELLITALIA
    Zarchiwizowane

    PING PONG - GAME

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(7 recenzje)
    "table mod. ""PING PONG"", consists of a body monolithic in HTC with 4 painted steel feet. the feet are suitably mechanically fixed to concrete body which has bushings for mating. This product, you belong to family of products in HTC® and make the most of the innovative technology and exceptional own resistances of this material. The result is a product with a very light formal motif in the sections. Present along the field the painted dividing line."
    Opis
    • PINGPONG TABLE IN HTC 7 - WHITE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0PAAR171
    • Rodzina produktuPING PONG
    • Grupa produktuPING PONG
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)2740
    • Głębokość (mm)1525
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal węglowa
    • Materiał dodatkowyStal węglowa
    • Waga netto (kg)983
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-21 29 19
    • OmniClass TitleRecreational Equipment