Opublikuj swoje produkty
TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Inside the art glass body, two halogen lamps are mounted at the top and at the bottom, emitting light towards each other. The indirect light further illuminates rooms over the ceiling. The indirect light and the light in the art glass body are independently dimmable. Also availlable as energy saving version. Light body made of acryllic glass; Base chrome steel.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny51001700
  • Rodzina produktuStanding lights
  • Grupa produktuTWILIGHT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-01-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1800
  • Szerokość (mm)325
  • Głębokość (mm)225
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPapier
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115