Opublikuj swoje produkty
CLOUD-30
Belux

CLOUD-30

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny51002403-30
  • Rodzina produktuSuspension lights
  • Grupa produktuCLOUD
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-05-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)520
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPapier
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115