Opublikuj swoje produkty
CLASSIC PURE LIFT - Work table
CLASSIC PURE LIFT - Work table
CLASSIC PURE LIFT - Work table
    Bene

    CLASSIC PURE LIFT - Work table

    An electrically height-adjustable desk with an understated, linear shape.
    Opis
    • CLASSIC PURE LIFT
      The desk that makes a statement.

      Product description

      • Tabletop: rectangular tabletop with optionally available with soft edge, chipboard 19 mm with 2 mm edge, melamine in white 
      • Classic Lift, with electric lifting column: white, powder-coated steel, levelling + 10 mm with adjustment screws, three-part electric telescopic rectangular column - further information in the product data sheet
      • Classic slab-end: chipboard 38 mm, melamine in white
      • Manual switch: there are three variants to choose: manual switch Easy, Basic with sensor or Premium BT with sensor - further information in the product data sheet

      Dimensions

      • Width: 1.600 mm
      • Height: 632 - 1292 mm
      • Depth: 800 mm

      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyclassic-pure-lift
    • Rodzina produktuTables
    • Grupa produktuWork tables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1292
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)145
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe

    Dostępny w krajach:

    Europa