Opublikuj swoje produkty
48489W-UL Surface-Mount Enclosure
48489W-UL Surface-Mount Enclosure
48489W-UL Surface-Mount Enclosure
48489W-UL Surface-Mount Enclosure
    Benner-Nawman

    48489W-UL Surface-Mount Enclosure

    The exterior service box consists of 14-gauge zinc-coated steel material, which provides weather resistance and features a tan powder-coat finish. The service box includes a reinforced hinged door with a recessed hex latch, a plywood backboard, a ground bar, and 12 conduit knockouts.

    Features

    • Our largest service box! | Fully enclosed exterior enclosure
    • Constructed of 14 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 14 gauge reinforced hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • "Communications" embossed door
    • Box weight is 190 lbs.
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    48489W-UL Service Box Includes:

    • Enclosure w/ French hinged door
    • 4-position #4-14 wire ground bar mounted inside
    • 3/4" plywood backboard for mounting utility equipment
    • 12 total knockouts
    Opis
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #48489W-UL
      Dimensions48" (W) x 48" (H) x 9" (D)
      Box Weight190 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Knockouts2 knockouts 2-1/2" to 3-1/2" (for 2" to 3" conduit) & 10 knockouts 1-3/8" to 1-3/4" (for 1" to 1-1/2" conduit)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny48489w-ul-surface-mount-enclosure
    • Rodzina produktuLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupa produktuSurface-Mount Enclosure
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)48
    • Szerokość (cale)48
    • Głębokość (cale)9
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wTajwan
    • Waga netto (lbs)190
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • Kod ETIMEC000261
    • Nazwa ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Meksyk
    Stany Zjednoczone