Opublikuj swoje produkty
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
    Berker
    Zarchiwizowane

    Berker K.1

    Łączniki serii Berker K.1 doskonale współgrają z każdym ponadczasowym, klasycznym wnętrzem. Jednocześnie ich kształt dodaje im wyrazistości i charakteru. Elementy w ramkach wielokrotnych mocowane są bezpośrednio obok siebie, bez stosowania przegrody.

    Ramki, klawisze i inne elementy centralne są wykonane z tworzywa błyszczącego białego lub matowego antracytowego.

    Od 2010 roku marka Berker jest częścią Hager Group.

    Opis
    • Biblioteki BIM osprzętu elektroinstalacyjnego Berker dla ArchiCAD zostały zrealizowane w postaci konfiguratora, dzięki któremu wybierzesz odpowiednie rozwiązanie skrojone do Twoich potrzeb. 

      Krok po kroku stwórz swój własny model BIM i dodaj go do swojego projektu. Na początku wybierz sposób montażu (podtynkowy lub natynkowy) oraz orientację ramki (pionowa lub pozioma). Następnie dobierz jej krotność (od 1 do 5-krotnej), a także materiał, kolor i wykończenie. Wybieraj spośród 15 kategorii elementów centralnych

      Informacje techniczne:

      Ramki (od 1 do 5-krotnej w dwóch różnych konfiguracjach - poziomej i pionowej)

      Tworzywo:

      - biały połysk zbliżony do RAL 9010
      - antracyt połysk zbliżony do RAL 7021

      Klawisz / Element centralny

      Tworzywo:

      - biały połysk zbliżony do RAL 9010
      - antracyt połysk zbliżony do RAL 7021

      Wymiary zewnętrzne ramki 1-krotnej: 87 x 80,5 mm

      Wybrane artykuły w połączeniu z kompletem uszczelek mogą być wykorzystywane do podtynkowej bryzgoszczelnej instalacji IP44.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyberker-k1
    • Rodzina produktuElectrical
    • Grupa produktuBerker K.1
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2021-05-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameElectrical terminals
    • UNSPSC code39121432
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 31
    • OmniClass TitleSwitchgear
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL