The EASYtop screw is a wooden drill screw and has several variants:
Partially threaded countersunk head, stainless steel
Partially threaded decorative head, stainless steel
3,2 mm Ø Head: 5 mm Screw Drive: TX10 Total length range: 30mm-60mm
4 mm Ø Head: 6 mm Screw Drive: TX15 Total length range: 40mm-70mm
4,5 mm Ø Head: 7 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-80mm
5 mm Ø Head: 7,5 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 50mm-100mm
Fully threaded countersunk head, galvanised
4 mm Ø Head: 7 mm Screw Drive: TX15 Total length range: 30mm-40mm
3,5 mm Ø Head: 6,7 mm Screw Drive: TX15 Total length range: 25mm-60mm
4 mm Ø Head: 7,5 mm Screw Drive: TX15 Total length range: 25mm-70mm
4,5 mm Ø Head: 8,5 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 30mm-60mm
5 mm Ø Head: 9,5 mm Screw Drive: TX25 Total length range: 50mm-100mm
6 mm Ø Head: 11,5 mm Screw Drive: TX25 Total length range: 80mm-120mm
4,5 mm Ø Head: 9 mm Screw Drive: TX20 Total length: 35mm, 45mm
Partially threaded decorative head, galvanised
3,2 mm Ø Head: 5,2 mm Screw Drive: TX10 Total length range: 20mm-60mm
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Albania |
Andora |
Austria |
Belgia |
Białoruś |
Bośnia i Hercegowina |
Bułgaria |
Chorwacja |
Cypr |
Czarnogóra |
Czechy |
Dania |
Estonia |
Finlandia |
Francja |
Gibraltar |
Grecja |
Guernsey |
Hiszpania |
Holandia |
Jersey |
Liechtenstein |
Litwa |
Łotwa |
Luksemburg |
Macedonia Pólnocna |
Malta |
Mołdawia |
Monako |
Niemcy |
Norwegia |
Polska |
Portugalia |
Rumunia |
San Marino |
Serbia |
Słowacja |
Słowenia |
Svalbard |
Szwajcaria |
Szwecja |
Ukraina |
Watykan |
Węgry |
Włochy |
Wyspy Owcze |