The EASYtop CUT screw is a particle board screw and comes in several variants:
Countersunk head with milling ribs, steel, zinc-plated
4 mm Ø Head: 8 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-70mm
4,5 mm Ø Head: 9 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 45mm-80mm
5 mm Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-120mm
5 mm Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX25 Total length range: 40mm-120mm
6 mm Ø Head: 12 mm Screw Drive: TX30 Total length range: 60mm-180mm
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Albania |
Andora |
Austria |
Belgia |
Białoruś |
Bośnia i Hercegowina |
Bułgaria |
Chorwacja |
Cypr |
Czarnogóra |
Czechy |
Dania |
Estonia |
Finlandia |
Francja |
Gibraltar |
Grecja |
Guernsey |
Hiszpania |
Holandia |
Jersey |
Liechtenstein |
Litwa |
Łotwa |
Luksemburg |
Macedonia Pólnocna |
Malta |
Mołdawia |
Monako |
Niemcy |
Norwegia |
Polska |
Portugalia |
Rumunia |
San Marino |
Serbia |
Słowacja |
Słowenia |
Svalbard |
Szwajcaria |
Szwecja |
Ukraina |
Watykan |
Węgry |
Włochy |
Wyspy Owcze |