These are the options of the EASYfast screw. They all come as a wooden construction screw in these variants:
Galvanised pan head
6 mm Ø Head: 15 mm Screw drive: TX 30 Total length range: 60mm-240mm
8 mm Ø Head: 22 mm Screw drive: TX 40 Total length range: 80mm-400mm
10 mm Ø Head: 25 mm Screw drive: TX 40 Total length range: 120mm-400mm
Pan head, stainless steel
8 mm Ø Head: 20 mm Screw drive: TX 40 Total length range: 60mm-200mm
Galvanised countersunk head
8 mm Ø Head: 15 mm Screw Drive: TX 40 Total length range: 80mm-440mm
10 mm Ø Head: 18,4 mm Screw Drive: TX 40 Total length range: 140mm-400mm
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Albania |
Andora |
Austria |
Belgia |
Białoruś |
Bośnia i Hercegowina |
Bułgaria |
Chorwacja |
Cypr |
Czarnogóra |
Czechy |
Dania |
Estonia |
Finlandia |
Francja |
Gibraltar |
Grecja |
Guernsey |
Hiszpania |
Holandia |
Jersey |
Liechtenstein |
Litwa |
Łotwa |
Luksemburg |
Macedonia Pólnocna |
Malta |
Mołdawia |
Monako |
Niemcy |
Norwegia |
Polska |
Portugalia |
Rumunia |
San Marino |
Serbia |
Słowacja |
Słowenia |
Svalbard |
Szwajcaria |
Szwecja |
Ukraina |
Watykan |
Węgry |
Włochy |
Wyspy Owcze |