Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AED08 - Electric - Berner Architectural Elite 8 Air Curtain

Odniesienie unikalne: berner-aec08e
Producent: Berner International
Rodzina produktu: Air Curtains
Grupa produktu: Architectural Air Curtains
Wysokość (cale): 11
Głębokość (cale): 24
Data publikacji: 2019-11-30
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)
For mounting heights to 8' (environmental separation) and 7' (insect control).

Available in single lengths from 3' to 5'. Contemporary style with the aesthetics and performance to enhance and support the design intent of the space, with or without a vestibule.

  • Chosen by designers who are concerned with both aesthetics and protecting the intent of the space when the door is open
  • Designed to meet the functional needs of the application and to integrate into the architectural design of the space.
  • Used by architects to enhance or replace a vestibule to save energy and maintain comfortable interiors at entrances where appearances are a major design consideration.
  • MADE in USA


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: HVAC - Kurtyny powietrzne
Klasyfikacja IFC: Air Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L75263
Uniclass 1.4 Opis: Air curtains
Uniclass 2.0 Kod: PR-60-36-02
Uniclass 2.0 Opis: Air Curtains
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_60_36_02
Uniclass 2015 Opis: Air curtains
NBS Reference Kod: 60-36-02
NBS Reference Opis: Air Curtains
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 34 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Curtains
Numer OmniClass: 23-33 31 11
Tytuł OmniClass: Air Curtains
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nazwa Wartość
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Curtains

Nazwa Wartość
Depth 24 in
Height 11 in
Width 3' 0" — 5' 0"

BIMobject®