Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

AHD10 - Hot Water - Berner Architectural High Performance 10 Air Curtain

Odniesienie unikalne: berner-ahc10w
Producent: Berner International
Rodzina produktu: Air Curtains
Grupa produktu: Architectural Air Curtains
Wysokość (cale): 12.25
Głębokość (cale): 21.25
Data publikacji: 2019-09-30
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
For mounting heights to 10' (environmental separation) and 8' (insect control).

Available in single lengths from 3' to 10'. Sleek design, high performance, with clear satin anodized aluminum exterior. Custom colors or stainless steel also available.

  • Chosen by designers who are concerned with both aesthetics and protecting the intent of the space when the door is open
  • Used at entrances to enhance or replace a vestibule to save energy and maintain comfortable interiors
  • Simple to install, operate, and maintain
  • Made in U.S.A.


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: HVAC - Kurtyny powietrzne
Klasyfikacja IFC: Air Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L75263
Uniclass 1.4 Opis: Air curtains
Uniclass 2.0 Kod: PR-60-36-02
Uniclass 2.0 Opis: Air Curtains
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_60_36_02
Uniclass 2015 Opis: Air curtains
NBS Reference Kod: 60-36-02
NBS Reference Opis: Air Curtains
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 34 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Curtains
Numer OmniClass: 23-33 31 11
Tytuł OmniClass: Air Curtains
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nazwa Wartość
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Curtains

Nazwa Wartość
Depth 21.25 in
Height 12.25 in
Width 3' 0" — 10' 0"

BIMobject®