Opublikuj swoje produkty
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain

    ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain

    For mounting heights to 12' (environmental separation) and 10' (insect control).

    Available in single lengths from 3' to 12'. Mounts flush with the ceiling, white aluminum exterior, built-in Intelliswitch digital controller, requires a minimum of 15 ¼” clearance above the ceiling. Custom colors or stainless steel available.

    • Chosen by designers who are concerned with both aesthetics and protecting the intent of the space when the door is open
    • Used at entrances to enhance or replace a vestibule to save energy and maintain comfortable interiors
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyberner-arc12w
    • Rodzina produktuAir Curtains
    • Grupa produktuArchitectural Air Curtains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-15
    • Numer edycji3
    • Wysokość (cale)15
    • Głębokość (cale)26
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kurtyny powietrzne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • Kod ETIMEC011301
    • Nazwa ETIMHot water air curtain
    • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC code4010
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
    • OmniClass Number23-33 31 11
    • OmniClass TitleAir Curtains