Opublikuj swoje produkty
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    For mounting heights to 3'

    Available in single lengths from 18? to 26? Sized and designed specifically for QSR Drive-Thru windows, this air curtain is compact, simple to mount and easy to operate.

    • Chosen by both QSR managers and restaurant designers who are concerned with protecting the comfort of the person working the window, the Berner Drive-Thru Air Curtain is designed to meet the functional needs of the application, to integrate into the space and to keep installation costs to a minimum.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyberner-dtu03e
    • Rodzina produktuAir Curtains
    • Grupa produktuCommercial Air Curtains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7
    • Głębokość (cale)7.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kurtyny powietrzne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • Kod ETIMEC010007
    • Nazwa ETIMElectric air curtain
    • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC code4010
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
    • OmniClass Number23-33 31 11
    • OmniClass TitleAir Curtains