Opublikuj swoje produkty
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain

    FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (insect control).

    Available in single lengths from 3 ½’ to 12'. Designed specifically for chemical-free insect control at shipping and receiving doors, this durable, all welded construction air curtain mounts outside, above the opening, to maximize its effectiveness."
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyberner-fly16
    • Rodzina produktuAir Curtains
    • Grupa produktuIndustrial Air Curtains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)33
    • Głębokość (cale)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kurtyny powietrzne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC code4010
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
    • OmniClass Number23-33 31 11
    • OmniClass TitleAir Curtains