Opublikuj swoje produkty
IDC14 - Indirect Gas - Industrial Direct Drive 14 Air Curtain
IDC14 - Indirect Gas - Industrial Direct Drive 14 Air Curtain
IDC14 - Indirect Gas - Industrial Direct Drive 14 Air Curtain

    IDC14 - Indirect Gas - Industrial Direct Drive 14 Air Curtain

    For mounting heights to 14' (environmental separation) and 12' (insect control).

    Available in single lengths from 3' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated exterior and mill aluminum inlet panel. Designed to be simple to install, operate and maintain.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyberner-idc14g
    • Rodzina produktuAir Curtains
    • Grupa produktuIndustrial Air Curtains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)15
    • Głębokość (cale)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kurtyny powietrzne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC code4010
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
    • OmniClass Number23-33 31 11
    • OmniClass TitleAir Curtains