Opublikuj swoje produkty
IDC20 - Electric - Industrial Direct Drive 20 Air Curtain
IDC20 - Electric - Industrial Direct Drive 20 Air Curtain

    IDC20 - Electric - Industrial Direct Drive 20 Air Curtain

    For mounting heights to 20' (environmental separation) and 18' (insect control).

    Available in single lengths from 5' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyberner-idc20e
    • Rodzina produktuAir Curtains
    • Grupa produktuIndustrial Air Curtains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)21
    • Głębokość (cale)32.25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kurtyny powietrzne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • Kod ETIMEC010007
    • Nazwa ETIMElectric air curtain
    • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC code4010
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
    • OmniClass Number23-33 31 11
    • OmniClass TitleAir Curtains