Opublikuj swoje produkty
Besam PowerSwing - surface mount
Zarchiwizowane

Besam PowerSwing - surface mount

The versatile Besam PowerSwing operator is excellent for pedestrian applications as well as ADA compliance and is designed to be surface mounted to existing fixtures with little or no modifications. The Besam PowerSwing utilizes an electro-hydraulic unit which mounts directly onto your existing manual doors to transform your entrance to automatic door convenience. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPowerSwing_SM
  • Rodzina produktuSwing
  • Grupa produktuSurface Mount
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Samozamykacze
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameSwing door
  • UNSPSC code30171511
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Door Operators