Opublikuj swoje produkty
Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant
Zarchiwizowane

Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant

Hurricane rated for superior strength, the Besam Resilience hurricane resistant slider is offered with Miami Dade and State of Florida product approvals for all counties. These unique sliding doors not only perform, they have the attractive appearance of a standard door package. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyResilience_OHC_FI
  • Rodzina produktuSliding
  • Grupa produktuHurricane Resistant
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances