Opublikuj swoje produkty
Besam SL500 Telescopic - surface mount
Zarchiwizowane

Besam SL500 Telescopic - surface mount

Besam SL500 Telescopic surface mount sets a new standard in telescopic performance by providing superior support and stability. By utilizing an exclusive “door on door” design, the Besam SL500 Telescopic innovative design eliminates inferior suspended track systems by putting all the door weight to the structural portion of the automatic door header via two structural boxes with integrated replaceable aluminum tracks. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySL500_Tele_SM
  • Rodzina produktuSliding
  • Grupa produktuTelescopic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances