Opublikuj swoje produkty
Standard duty double swing door operator - Pull and Push arms
Besam-EMEA
Zarchiwizowane

Standard duty double swing door operator - Pull and Push arms

You are viewing a Besam SW100 PUSH and PULL which is a fire-approved electromechanical automatic door operator/opener designed for light duty external and internal swing doors. Robust and durable, the Besam SW100 is suitable for applications requiring low to medium weight doors in low to medium-traffic environments, like care homes, schools and offices. Mounted onto either an existing transom or transom provided by others on the pull side of the door giving maximum opening strength. The Besam SW100 can be combined with the Besam Swing Frame profile system to provide the ulitimate swing door entrance and/or the full range of safety and activation units, including access-control devices.
Opis
  • a
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySW100ASPAP
  • Rodzina produktuAutomatic Swing Doors
  • Grupa produktuAutomatic Swing Door Operators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-03-28
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Samozamykacze
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoor openers
  • UNSPSC code30171512