Opublikuj swoje produkty
Large 2-wing revolving door 3.6 to 5.4 m ∅
Large 2-wing revolving door 3.6 to 5.4 m ∅
Large 2-wing revolving door 3.6 to 5.4 m ∅
Large 2-wing revolving door 3.6 to 5.4 m ∅
    Besam-EMEA
    Zarchiwizowane

    Large 2-wing revolving door 3.6 to 5.4 m ∅

    Aby zagwarantować dużą przepustowość i bezpieczeństwo, najlepiej jest zdecydować się na drzwi dwuskrzydłowe. Drzwi UniTurn to optymalne rozwiązanie. Dwuskrzydłowe automatyczne drzwi obrotowe zapewniają największą powierzchnię wnęk drzwiowych w stosunku do średnicy drzwi. Kształt drzwi UniTurn pozwala także na zainstalowanie wielu urządzeń zabezpieczających zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Duża powierzchnia wnęki drzwiowej umożliwia objęcie przez urządzenia zabezpieczające jak największego obszaru bez ograniczania przepustowości. Teraz dostępna jest także wersja specjalna: drzwi obrotowe UniTurn z automatycznymi drzwiami przesuwnymi umieszczonymi wewnątrz okręgu drzwi. W czasie pracy drzwi przesuwne zapewniają to samo światło przejścia co bęben zewnętrzny. Drzwi Besam UniTurn to ogromna wszechstronność: dostępne są w wersjach o różnych średnicach, obracanych w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dzięki swojej wszechstronności drzwi UniTurn instalowane są w tysiącach wejść na całym świecie. Znaczące korzyści płynące z użytkowania drzwi UniTurn dostrzeżono szybko na lotniskach, w szpitalach, hotelach, bankach, biurach i supermarketach, czyli wszędzie tam, gdzie liczy się efektywna kontrola klimatu oraz wysoka przepustowość z dostępem dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami.
    Opis
    • Specyfikacja techniczna Besam UniTurn 54 Typ drzwi - dwuskrzydłowe drzwi obrotowe Szerokość przejścia na wprost - 2700 [mm] Wysokość otworu - 2540 [mm] (opcjonalnie od 2340 do 3850 [mm]) Średnica otworu - 5480 [mm] Średnica wewnętrzna - 5400 [mm] Wysokość przejścia - 2200 [mm] (opcjonalnie od 2000 do 2600 [mm]) Wysokość maskownicy/tubusu - 340 [mm] (opcjonalnie od 341 do 1250 [mm]) Sposób montażu - bezpośrednio na wykończonej posadzce lub pierścień systemowy - ring Materiał profilu - aluminium Grubość profilu - 40 [mm] Wysokość profilu dolnego - 123 [mm] Drzwi wewnętrzne - automatyczne przesuwne z funkcją Antypanik* Powierzchnia napowietrzania - maksymalnie 7,02 [m2] Estetyka Kolor - lakierowanie proszkowe wg palety RAL lub lakierowanie specjalne* lub obłożenie stalą nierdzewną Kurtyna powietrzna - kurtyna powietrzna z ukrytym w górnej obudowie (tubusie) deflektorem łukowym Szyby - szkło gięte 4 + 4 [mm] przeźroczyste laminowane bezpieczne VSG 44.2 - szkło płaskie 3 + 3 [mm] przeźroczyste laminowane bezpieczne VSG 33.1 - antywłamaniowe* - EN356/P2A - EN356/P4A - EN356/P5A - EN356/P6B - panele pełne nieprzezierne* - szprosy na szybach płaskich* i łukowych* - systemowe ślepe słupki do łączenia z elewacja w dowolnym miejscu drzwi* Wykończenie profili - profile pionowe w ścianach łukowych zlicowane z dolnym profilem (bez wystających słupków) Dach - laminowane płyty wiórowe z pokrywą wodoodporną EPDM w kolorze czarnym Witryny reklamowe - 2 sztuki maksymalne obciążenie po 20 [kg] Bezpieczeństwo użytkowania Szyby - bezpieczne System UPS - powrót do pozycji awaryjnej po zaniku napięcia Zabezpieczenia - gumy pasywne na słupach ścian bocznych (4szt.) - poziome listwy zbliżeniowe CFD (4szt.) - poziome i pionowe wyłączniki gumowe na części obrotowej (6szt.) - fotokomórka PDR na podczerwień w suficie przy krawędziach bębna (2szt.) - wbudowany czujnik przeciążenia - szczotki poziome i pionowe na skrzydłach - przycisk stop (1szt. od strony wewnętrznej wpuszczany w profil) - jeżeli sektor obrotowy natrafi na nieruchomy lub wolno poruszający się obiekt, ruch drzwi zostanie spowolniony lub zatrzymany - automatyczny rejestrator zdarzeń Ewakuacja - Wyłamywana środkowa część sekcji obrotowej (Antypanik) Zabezpieczenie wejścia Zamknięcie w drzwiach - automatyczne drzwi nocne pozwalają na całkowite zamknięcie przestrzeni wewnątrz bębna drzwi Zamknięcie automatu - zamek elektromechaniczny Przełącznik funkcji - LCD Wygoda użytkowania Tryby pracy - aktywatory wbudowane nad każdym wejściem ukryte w poziomej powierzchni maskownicy - przełącznik programów wymagający znajomości kodu dostępu - automatyczne uruchamianie z położenia otwarcia - automatyczne uruchamianie z położenia otwarcia, tylko wyjście - automatyczne uruchamianie z położenia zamknięcia - automatyczne uruchamianie z położenia zamknięcia, tylko wyjście - rotacja ciągła z małą prędkością, automatycznie przełączana na pełną prędkość po aktywacji czujnika - sterowanie ręczne kasujące ustawienie sterowania automatycznego, do przodu lub do tyłu - pozycja zamknięta (Nocne Zamykanie Drzwi) - pozycja letnia - programowane tryby pracy i funkcje (zmiana działania w czasie rzeczywistym) Regulacja prędkości - płynna regulacja prędkości obrotowej Niepełnosprawni - możliwość przejechania wózkiem inwalidzkim w linii prostej Retail - możliwość przejechania z wózkiem z zakupami w linii prostej Monitorowanie pracy - modem serwisowy do dwustronnej komunikacji z drzwiami Zrównoważony rozwój Uszczelnienia - uszczelnienie pionowe szczotkowe, poziome szczotkowe Certyfikaty ekologiczne - deklaracja środowiskowa do wsparcia certyfikacji LEED i BREEAM Wymagania elektryczne Zasilanie - 230 V jednofazowe 50/60 Hz Moc - 0,4 kW Bezpiecznik - 10 A Oświetlenie - 70 W * - opcje dodatkowe
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUniTurn
    • Rodzina produktuAutomatic Revolving Doors
    • Grupa produktuASSA ABLOY Large 2-wing UniTurn
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-03-28
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi obrotowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRevolving Door Entrances