Opublikuj swoje produkty
Krok CL 200/700
Krok CL 200/700
Krok CL 200/700
Krok CL 200/700
    Beslag Design
    Zarchiwizowane

    Krok CL 200/700

    Krok CL 200/700

    Krok CL 200/700 passar perfekt i badrummet för att hänga tillexempel handdukar.

    Skötselråd för krokar av rostfritt
    Rengör genom att torka av med en ren, fuktig och väl urvriden trasa. Använd inga andra hjälpmedel eller rengöringsmedel då de kan ha en slipande eller annan påverkande effekt vilket kan skada ytan på produkten.

    Opis
      • 602001-21 Mattborstad Rostfritt

      Byggvarubedömning: Accepterad, BVB ID:56443

      Sunda Hus: Bedömning B, SHMD-Nr: 2C1TN6DEC

      • 607001-21 Rostfritt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykrok-cl-200-700
    • Rodzina produktuKrokar
    • Grupa produktuHooks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)15
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany