Opublikuj swoje produkty
BETAFENCE Palisade Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Palisade Swing Gates

3.8 z 5 gwiazdek3.8(8 recenzje)

Manufactured in the USA

Single swing gates with Palisade infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybetafence-palisade-swing-gates
  • Rodzina produktuBramy Skrzydłowe
  • Grupa produktuUS gates
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bramy

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone