Opublikuj swoje produkty
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Double Wire 868 Panel on 3'' Square Post


    Opis
    • PANELS
      Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

      Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

      POSTS

      • ASTM A500 Grade B
      • Cross section of post: 3” x 3”
      • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
      • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
      • Length of post:
        • 72” for 4’h system
        • 108” for 6’h system
        • 132” for 8’h system


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydoubewire868-with-3-square-post
    • Rodzina produktuPanele Ogrodzeniowe
    • Grupa produktuNylofor 2D Super
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)72
    • Szerokość (cale)99
    • Głębokość (cale)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ogrodzenia i zabezpieczenie ruchu drogowego
    • Klasyfikacja IFCŒciana

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone