Opublikuj swoje produkty
GUARDIAR Thermal Perimeter Bullet Camera
GUARDIAR Thermal Perimeter Bullet Camera
    Betafence

    GUARDIAR Thermal Perimeter Bullet Camera

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(7 recenzje)

    GUARDIAR
    The Guardiar Global Situational Awareness System is a video management and access control system.

    THERMAL PERIMETER
    BULLET CAMERA
    Featuring a fixed lens, the Guardiar Thermal Bullet camera provides an all-in-one solution that is especially beneficial for temperature measurement. Together with thermal technology, the camera’s long range capabilities enable it to be used day and night. 

    FEATURES: 
    > Uncooled VOx Technology - cost-effective thermal solution
    > High Sensitivity (< 40mK) for image / temperature detail
    > Intelligent Video System (IVS) - built-in intelligent analytics to analyze moving objects for improved video surveillance
    > Remote temperature monitoring - the ability to set temperature threshold alarms

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyguardiar-Thermal-Perimeter-Bullet-Camera
    • Rodzina produktuGSAS
    • Grupa produktuCamera
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Ameryka północna