Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Nylofor 3D + Nylofor-Twilfix

Odniesienie unikalne: Nylofor3D-Nylofor-Twilfix
Producent: Betafence
Rodzina produktu: Metal Fence Panel
Grupa produktu: Nylofor 3D
Data publikacji: 2021-04-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)

NYLOFOR 3D
Professional fencing 3D panel

The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.  

Assets:
- Rigidity
- Complete system
- Long lifetime
- Efficient and fast installation
- Screeno® Line privacy screening compatibility

Width: 2500 mm 
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm  
(other dimensions available on request)

Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


Główny materiał: Galvanized steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Belgium
Wyprodukowane w: Belgium

Kategoria BIMobject: Architektura krajobrazu - Ogrodzenia