Opublikuj swoje produkty
Betonowy kanał kablowy BG-RAIL wpuszczany

Betonowy kanał kablowy BG-RAIL wpuszczany

Wpuszczany kanał kablowy BG-RAIL jest stosowany na stacjach kolejowych oraz wzdłuż linii kolejowych do prowadzenia wszystkich instalacji elektrycznych, kabli sygnalizacyjnych i energetycznych, a także kabli telekomunikacyjnych. Solidna pokrywa służy jednocześnie jako chodnik. Wszystkie kanały kablowe są produkowane z „wstępnie zaznaczonymi” liniami przecięcia o rozstawie 5 mm. Umożliwiają one wykonanie na miejscu, w ciągu kilku sekund, precyzyjnego cięcia pod kątem 22,5° lub 15°. Dzięki temu możliwy jest montaż w różnych łukach oraz „obchodzenie” przeszkód.

Opis
  • Dane techniczne: Materiał kanału: beton | Długość: 1000 mm | Szerokość: 410-860 mm | Wysokość na końcu kanału: 290 mm | Obszary zastosowania: stacja kolejowa, peron, trasa kolejowa, studnia kablowa, trasa kablowa, kanał kablowy.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybg-rail-cable-trough
  • Rodzina produktuCable trough
  • Grupa produktuCLASSIC concrete cable trough
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2022-06-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)290
  • Szerokość (mm)410
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)137
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kolej

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka