Opublikuj swoje produkty
Desono™ EX-S8 Two-Way Coaxial 8" Surface Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ EX-S8 Two-Way Coaxial 8" Surface Mount Loudspeaker

The Desono EX-S8 is an 8” two-way surface mount loudspeaker that provides detailed voicing with projection. It is an excellent fill or distributed loudspeaker for systems where pristine voice clarity, higher output and more bass is desired.

Designed for easy and fast installation, our innovative, patented ClickMount™ brackets provide installers with two distinct mounting options. The ClickMount pan-tilt bracket provides indexed aiming control and allows for mounting EX Series quickly in either vertical or horizontal orientation without moving the bracket position. The ClickMount U-Bracket is also available for low profile mounting or exterior use and includes the ClickPlug with an integrated gland nut for weather-resistant applications. Both brackets are theft and tamper resistant.

Opis
    • Exceptional audio clarity with small footprint and attractive styling
    • Uniform coverage from coaxially mounted HF/LF drivers 
    • 5-position switch selects 70V/100V taps or low impedance bypass
    • Utilizes innovative ClickMount pan-tilt and U-brackets for mounting
    • ETL listed to comply with UL 1480A, CSA 62368-1, CE marked, and RoHS compliant
    • EN54-24 certified

    Keywords: desono, loudspeaker, desono loudspeaker, surface mount, ex-s8, speaker, 8 inch, 8-inch, 8in, 70/100, volt, two-way,

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydesono-ex-s8_desono-surface-mount
  • Rodzina produktuDesono
  • Grupa produktuDesono Surface Mount
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC000682
  • Nazwa ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania
Albania
Afganistan
Anguilla
Algieria
Argentyna
Australia
Andora
Arabia Saudyjska
Antigua i Barbuda
Angola
Boliwia
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brazylia
Fidżi
Belgia
Azerbejdżan
Bahamy
Botswana
Chile
Guam
Białoruś
Bahrajn
Barbados
Burkina Faso
Ekwador
Kiribati
Bośnia i Hercegowina
Bangladesz
Belize
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Mariany Północne
Bułgaria
Bhutan
Bermudy
Czad
Gujana
Mikronezja
Chorwacja
Brunei Darussalam
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Nauru
Cypr
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Curaçao
Dżibuti
Kolumbia
Niue
Czarnogóra
Chiny
Dominika
Egipt
Paragwaj
Norfolk
Czechy
Filipiny
Dominikana
Erytrea
Peru
Nowa Kaledonia
Dania
Gruzja
Grenada
Etiopia
Surinam
Nowa Zelandia
Estonia
Hongkong
Grenlandia
Gabon
Urugwaj
Palau
Finlandia
Indie
Gwadelupa
Gambia
Wenezuela
Papua-Nowa Gwinea
Francja
Indonezja
Gwatemala
Ghana
Pitcairn
Gibraltar
Irak
Haiti
Gwinea
Polinezja Francuska
Grecja
Iran
Holandia Karaibska
Gwinea Bissau
Samoa
Guernsey
Izrael
Honduras
Gwinea Równikowa
Samoa Amerykańskie
Hiszpania
Japonia
Jamajka
Kamerun
Timor Wschodni
Holandia
Jemen
Kajmany
Kenia
Tokelau
Irlandia
Jordania
Kanada
Komory
Tonga
Islandia
Kambodża
Kostaryka
Kongo
Tuvalu
Jersey
Katar
Kuba
Lesotho
Vanuatu
Liechtenstein
Kazachstan
Martynika
Liberia
Wallis i Futuna
Litwa
Kirgistan
Meksyk
Libia
Wyspy Cooka
Łotwa
Korea Północna
Montserrat
Madagaskar
Wyspy Marshalla
Luksemburg
Korea Południowa
Nikaragua
Majotta
Wyspy Salomona
Macedonia Pólnocna
Kuwejt
Panama
Malawi
Malta
Laos
Portoryko
Mali
Man
Liban
Saint Kitts i Nevis
Maroko
Mołdawia
Makau
Saint Lucia
Mauretania
Monako
Malediwy
Saint Martin
Mauritius
Niemcy
Malezja
Saint Vincent i Grenadyny
Mozambik
Norwegia
Mongolia
Salwador
Namibia
Polska
Myanmar (Birma)
Sint Maarten
Niger
Portugalia
Nepal
Stany Zjednoczone
Nigeria
Rosja
Oman
Trynidad i Tobago
Republika Południowej Afryki
Rumunia
Pakistan
Turks i Caicos
Republika Środkowoafrykańska
San Marino
Palestyna
Wspólnota Saint-Barthélemy
Reunion
Serbia
Singapur
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
Rwanda
Słowacja
Sri Lanka
Wyspy Dziewicze
Sahara Zachodnia
Słowenia
Syria
Senegal
Svalbard
Tadżykistan
Seszele
Szwajcaria
Tajlandia
Sierra Leone
Szwecja
Tajwan
Somalia
Ukraina
Turcja
Suazi
Watykan
Turkmenistan
Sudan
Węgry
Uzbekistan
Sudan Południowy
Wielka Brytania
Wietnam
Święta Helena
Włochy
Wyspa Bożego Narodzenia
Tanzania
Wyspy Alandzkie
Wyspy Kokosowe
Togo
Wyspy Owcze
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tunezja
Uganda
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wyspy Zielonego Przylądka
Zambia
Zimbabwe
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit