Opublikuj swoje produkty
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
    Biamp

    REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled

    REVAMP4100 is a professional digital 4-channel amplifier with high power Class-D power amplifier modules inside. The unit has extended speaker and amp protection circuits inside for DC protect, over current protect, over temperature protect and protection against input overload.

    The REVAMP4100 amplifier has 4 individual amplifier channels but can be bridged into 2 stereo channels.

    Opis
    • Keywords: revamp4100, revamp 4100, 4100, rev amp, 4-channel, 4 channel, class-d, class d, quad digital amplifier, quad amp, convection, no fan, noiseless, 2 stereo channels,

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrevamp4100_commercial-audio-power-amplifier
    • Rodzina produktuCommercial Audio
    • Grupa produktuCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 23 11
    • OmniClass TitleStereo Amplifiers