Opublikuj swoje produkty
VLF208LV Versatile Low Frequency Dual 8-Inch Large Volume Compact Subwoofer
Biamp

VLF208LV Versatile Low Frequency Dual 8-Inch Large Volume Compact Subwoofer

The “large volume” dual 8-inch VLF208LV features a low velocity port design that extends the frequency response while eliminating air noise through a heavy-duty 16-gauge steel perforated grille. With a frequency response down to 40 Hz (-3 dB) and an operating range to 30 Hz (-10 dB), the 1000-watt program VLF208LV stunningly delivers low end power from a compact size. 

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS 
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well. 

Opis
  • Keywords: subwoofer, vlf208lv , vlf 208lv, vlf-208lv, vlf, 208lv, 208, sub woofer

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvlf208lv_community-subwoofer
  • Rodzina produktuCommunity
  • Grupa produktuCommunity Subwoofers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC000682
  • Nazwa ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers