Opublikuj swoje produkty
Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device
Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device
    Biamp

    Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device

    The ANC-1 allows automatic output level adjustments in response to changes in ambient noise levels. The Vocia software interface permits comprehensive adjustment of ANC parameters and utilizes IEEE compliant Power over Ethernet (PoE) technology.
    Opis
      • Automatic, adaptive volume adjustment based on ambient noise sensing and processing
      • 48V phantom power
      • Power over Ethernet (PoE)
      • Wall mountable
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles, plus power on a single Ethernet cable
      • Status LEDs
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia anc-1, vocia anc1, vocia anc 1, anc-1, anc 1, anc1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvocia-anc-1_monitor
    • Rodzina produktuVocia
    • Grupa produktuMonitors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci