Opublikuj swoje produkty
Vocia® VA-4030e Amplifier
Vocia® VA-4030e Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4030e Amplifier

    The VA-4030e has local analog inputs, a dual power supply, and is EN 54-16 certified.
    Opis
      • Local background source support with single mic/line analog audio input for each channel (gain-adjustable, switchable phantom power)
      • Dual power supply:
        • AC Mains
        • Single or Dual 24V DC inputs
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, vocia, vocia va-4030e, vocia va4030e, vocia va 4030e, va-4030e, va 4030e, va4030e, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvocia-va-4030e_amplifier
    • Rodzina produktuVocia
    • Grupa produktuAmplifiers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 23 11
    • OmniClass TitleStereo Amplifiers