Opublikuj swoje produkty
100/P - PRESS FITTING
BIANCHI F.LLI

100/P - PRESS FITTING

Low lead connection with press-fit end "V" profile.

Bianchi Fittings Series 100 can be used  in the different systems applications (BSP union thread art.100, NPT union thread art.100/1, union solder art. 100/S,  union press art. 100/P, PEX 1807 art. 100/X.)

Opis
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW510L
    Nut: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny100-P
  • Rodzina produktuRadiator valves and heating products
  • Grupa produktuThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEC003023
  • Nazwa ETIMFitting with 1 connection
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings