Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

202B - MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES

Odniesienie unikalne: 202B
Producent: BIANCHI F.LLI
Rodzina produktu: Manifolds
Grupa produktu: Linear manifolds with valves
Data publikacji: 2020-03-03
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)

Bianchi F.lli manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations. 

Nickel plated on the external surface.

Available from 2 to 4 outlets.

MATERIALS:
Body: brass CW617N
Orings: EPDM

TECHINICAL SPECIFICATIONS:
Max working temperature: 100°C
Max working pressure: 10 bar
Main connection: 3/4"
Outlets: 1/2"


Główny materiał: Brass
Materiał wtórny: Brass
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Zawory
Klasyfikacja IFC: Distribution Flow Element
Nazwa UNSPSC: Plumbing fixtures
Kod UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Kod: JS
Uniclass 1.4 Opis: Piped supply systems
Uniclass 2.0 Kod: EE-55
Uniclass 2.0 Opis: Piped Supply Elements
Uniclass 2015 Kod: Ss_55_70
Uniclass 2015 Opis: Water distribution and supply systems
NBS Reference Kod: 55
NBS Reference Opis: Piped Supply Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 35 20 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title: Hydraulic Manifolds
Numer OmniClass: 23-39 21 13 21
Tytuł OmniClass: Manifolds
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Plumbing - Valves

Nazwa Wartość
Connection Size 0.75 in
Handle Type Plastic
Working Pressure 10 Pa

BIMobject®