Opublikuj swoje produkty
203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES
BIANCHI F.LLI

203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

Bianchi F.lli manifolds with ball valve are the perfect solution for water heating systems. The handles have a 90° angle, making very easy opening and closing operations.

Nickel plated finishing.

Available from 2 to 4 outlets.

Opis
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 3/4"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny203C
  • Rodzina produktuManifolds
  • Grupa produktuLinear manifolds with valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu
  • Kod ETIMEC010298
  • Nazwa ETIMManifold valve
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING